PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał
Stal do zastosowań specjalnych.
Wersja
utwardzona do 780 ±40 HV 10 i szlifowana
Wskazówka
Wszystkie tuleje wiertarskie wtykowe są oznaczone rozmiarem wiertła na górnej powierzchni przylegania.
Tuleja wiertarska forma K jest używana jako tuleja do szybkiej wymiany narzędzi. Jako element przeciwległy do trzpienia oporowego stosowane są kołki walcowe lub spiralne kołki rozprężne w połączeniu ze śrubą z łbem płaskim wg DIN 173 część 1.
Zamknięcie bagnetowe jest zabezpieczane za pomocą tulei zaciskowych wg DIN 173 część 1 w połączeniu ze śrubami z łbem walcowym DIN 912.

E2 = odstęp między otworami w przypadku zastosowania kołków walcowych lub spiralnych kołków rozprężnych.

Przy średnicy D1 powyżej 15 mm stopnie wynoszą 0,5 mm.

Inni klienci również kupili