Materiał
Zawiasy ze stali nierdzewnej A2.
Sprężyna ze stali Bezinal.
Podkładki POM.
Sprężyna ze stali Bezinal.
Podkładki POM.
Wersja
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Zawiasy ze stali nierdzewnej A2.
Sprężyna ze stali Bezinal.
Podkładki POM.
Sprężyna ze stali Bezinal.
Podkładki POM.
Wersja
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Zawiasy są wyposażone w zintegrowaną sprężynę mocującą ze stali. Umożliwia ona automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi oraz klap.
Kąt otwarcia 270°.
Moment obrotowy otwarcia sprężyny:
M(0°): 1,3 N.m / M(90°): 1,1 N.m / M(180°): 0,9 N.m
Moment obrotowy zamknięcia sprężyny:
M(0°): 0,5 N.m / M(90°): 0,7 N.m / M(180°): 1 N.m
Mocowanie za pomocą śrub z łbem walcowym wg DIN 912 / DIN EN ISO 4762.
Podane wartości obciążenia dla zawiasów są niewiążącymi wartościami orientacyjnymi bez uwzględnienia współczynników bezpieczeństwa i z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Kąt otwarcia 270°.
Moment obrotowy otwarcia sprężyny:
M(0°): 1,3 N.m / M(90°): 1,1 N.m / M(180°): 0,9 N.m
Moment obrotowy zamknięcia sprężyny:
M(0°): 0,5 N.m / M(90°): 0,7 N.m / M(180°): 1 N.m
Mocowanie za pomocą śrub z łbem walcowym wg DIN 912 / DIN EN ISO 4762.
Podane wartości obciążenia dla zawiasów są niewiążącymi wartościami orientacyjnymi bez uwzględnienia współczynników bezpieczeństwa i z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Accessory
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Oscylujące zawiasy 27906-055652.
Oscylujące zawiasy 27906-0556521.
Oscylujące zawiasy 27906-155652.
Oscylujące zawiasy 27906-1556521.
Oscylujące zawiasy 27906-055652.
Oscylujące zawiasy 27906-0556521.
Oscylujące zawiasy 27906-155652.
Oscylujące zawiasy 27906-1556521.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.