{"product":{"productId":"agid.32103","price":2.75,"name":"SRUBA Z LBEM WALCOWYM Z SZESCIOKATEMWEWNETRZ., DIN EN ISO4762 M08X35, STALNIERDZEWNA A2 70 Z POLYSKIEM"},"currency":"PLN"}
Śruba z łbem walcowym
z sześciokątem wewnętrznym
stal nierdzewna A2
z połyskiem
Sales unit
2,75 PLN
plus sales tax
Added to your shopping cart
Item
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
Product type
screw
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
35
SW=key width
6
DK
13
E
6,86
Grade
70
K
8
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
3,75
Ls
min.
0
RoHS
true
T
4
Description
Materiał
Stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.
Wersja
Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.