PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Pierscien Mocujacy
Typ produktu
Podkładka
DIN
DIN 6796
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
hartowana, niepowlekana i naolejona
D1=Średnica wewnętrzna
6,4
D2=Średnica zewnętrzna
14
Dla=Dla śrub
M6
G=Gwint / do gwintu
M6
H=Wysokość
2
S=Grubość
1,5
Możliwość mocowania
otwór

Opis

Materiał
Stal sprężynowa.
Wersja
hartowane, niepowlekane i oliwione lub cynkowane mechanicznie.
Wskazówka
Dzięki specjalnemu formowaniu (formowanie jak sprężyna talerzowa) uzyskano tarczę mocującą o silnych właściwościach naprężających. Siła sprężyny powstająca przy obciążeniu (nacisk płaski) tarczy mocującej wynosi 70 - 90% odpowiadającej siły docisku śruby o klasie wytrzymałości 8.8 - 10.9.

Tarcze mocujące są stosowane, aby wyrównać nieszczelności w połączeniach śrubowych i powstające w ich wyniku luzowanie lub odkręcanie połączeń. Zabezpieczenie następuje wyłącznie na zasadzie połączenia siłowego.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili