Pomoc & wsparcie
Twoje najważniejsze zalety
Warunki dostawy
Nasza oferta: Obejmuje wyłącznie klientów komercyjnych oraz zleceniodawców publicznych (szkoły, uczelnie, urzędy).
Podane ceny to ceny netto w złotówkach (PLN), nie zawierają kosztów opakowania oraz podatku. Sprzedaż jest realizowana na podstawie Wewnątrzwspólnotowej Wymiany Towarów WNT(VAT 0%). Podane ceny obowiązują na dzień zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany. Opłaty bankowe ponosi zamawiający.
Dopłata za minimalną ilość:
Do zamówień poniżej 100 zł doliczana jest dopłata manipulacyjna w wysokości 25 zł.
Dostawa standardowa
Zamówienia z dostawą
Poniedziałek - czwartek do 15:30, piątek do 12:00
Wszystkie towary w magazynie.
Wysyłka tego samego dnia.
Bez dopłaty.
Dostawa ekspresowa
Zamówienia
Poniedziałek - czwartek do 16:00, piątek do 12:00
Wszystkie towary w magazynie.
Dostawa ekspresowa do godziny 9 rano lub 12
w południe następnego dnia.
Za dopłatą.
Jeśli nie wybierzesz metody wysyłki, zostanie wybrany najtańszy środek transportu. Wszystkie przesyłki są objęte ubezpieczeniem transportowym. Wysyłka jest ex works (exw), zgodnie z Incoterms 2010, opłaty bankowe są ponoszone przez klienta!
| Ilość w skali | Jednostka miary | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|
| 0,000 | KG | 30,00 | PLN |
| 11,010 | KG | 35,00 | PLN |
| 32,010 | KG | 65,00 | PLN |
| 43,010 | KG | 70,00 | PLN |
| 64,010 | KG | 100,00 | PLN |
| 80,010 | KG | 105,00 | PLN |
| Ilość w skali | Jednostka miary | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|
0,000 | KG | 139,95 | PLN |
3,000 | KG | 206,55 | PLN |
10,000 | KG | 309,60 | PLN |
25,000 | KG | 576,00 | PLN |
50,000 | KG | 917,55 | PLN |
75,000 | KG | 1.219,95 | PLN |
100,000 | KG | 1.522,80 | PLN |
125,000 | KG | 1.825,65 | PLN |
150,000 | KG | 2.128,50 | PLN |
175,000 | KG | 2.431,35 | PLN |
Korzystamy z opakowań kartonowych wykonanych w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu, a nasze woreczki foliowe są wykonane z polietylenu zawierającego 80% materiału PCR (pochodzącego z recyklingu poużytkowego).
Nowych klientów obowiązuje przedpłata. Po zrealizowaniu kilku zamówień istnieje możliwość zmiany sposobu płatności na płatność odroczoną pod warunkiem, iż wszystkie poprzednie płatności zostały uregulowane. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków płatności.
Nasze faktury są standardowo wystawiane w formacie e-faktury ZUGFeRD (plik PDF z danymi XML).
Certyfikacja - Naszym celem jest zapewnienie maksymalnej jakości
Nasze dążenie do zapewnienia maksymalnej jakości wyraża się w naszym rozumieniu i certyfikacjach. Zarządzanie jakością traktujemy jako ciągły proces, umożliwiający szybkie i skoncentrowane wdrażanie nowych wymagań. Projektując procesy pracy w sposób efektywny i działając przewidująco, możemy również zagwarantować satysfakcję klientów i naszych pracowników.