PL
Wybierz język

Standardowe części do technologii mocowania i montażu

Nowość w norelem: zapięcia z pętlą z blokadą oraz elastyczne zaciski pociągowe i dociskacze

Firma norelem rozszerza swój asortyment elementów mocujących o zapięcia z pętlą z blokadą oraz inne warianty dociskaczy hakowych i dociskaczy do zastosowań przemysłowych. Celem jest zaoferowanie użytkownikom jeszcze większego wyboru dzięki szybkiemu, bezpiecznemu mocowaniu z dokładnością powtarzania, nawet przy ograniczonej przestrzeni montażowej i wymagających obciążeniach.

Nowe zapięcia z pętlą, dociskacze hakowe i dociskacze zapewniają większe bezpieczeństwo i stabilność procesu w produkcji i montażu: zintegrowany mechanizm blokujący zmniejsza ryzyko niezamierzonego otwarcia, a niezawodne siły naprężające skracają czas przestojów i prac dodatkowych. Jednocześnie mocowanie bez użycia narzędzi zacisk skraca czas zbrojenia i cyklu. Warianty do ciasnych przestrzeni montażowych i różnych pozycji montażowych, a także wersje ze stali i ze stali nierdzewnej zapewniają dodatkową elastyczność w najróżniejszym zakresie zastosowań.

Nowe dociskacze hakowe montowane z boku na niewielkiej przestrzeni
Do zastosowań z ograniczoną przestrzenią konstrukcyjną dostępne są nowe
dociskacze hakowe montowane z boku:

  • Materiał: stal i stal nierdzewna
  • Siła mocująca: do 3400 N

Dociskacz hakowy jest szczególnie przydatny, gdy mocowanie nie musi być wykonywane od przodu, ale z boku płyty ustalającej, na przykład w przypadku wąskich profili, kompaktowych przyrządów lub ograniczonych przestrzeni maszynowych.

Nowe dociskacze: szybkie, z dokładnością powtarzania, elastyczne
Dociskacze są stosowane, gdy przedmioty obrabiany lub podzespoły są często zmieniane i wymagana jest pozycja mocowania z dokładnością powtarzania. Firma norelem dodała do asortymentu dwa nowe poziome warianty:

Poziome dociskacze z kątową stopką

  • Materiał: stal
  • Siła mocująca: 1670 N
  • Siła naprężająca: 1 020 N
  • Cecha szczególna: stopka kątowa do montażu poziomego i pionowego

Dociskacz poziomy z pełnym ramieniem utrzymującym

  • Materiał: stal
  • Siła mocująca: 4500 N
  • Siła naprężająca: 2760 N
  • Cecha specjalna: pełne ramię utrzymujące do modyfikacji i indywidualnego dostosowywania