PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Quarter-turn latches are used for replacing and locking fixtures or hatches quickly and easily.
Toolless clamping shortens setup times.
Materiał
Housing stainless steel.
Knob thermoplastic PA (polyamide)
Wersja
Housing bright.
Rotary knob PA fibreglass reinforced, black.
Wskazówka
M2 or M3 stainless steel fastening screws are included.
Mounting option 1 for plate thickness 6 mm.
Mounting option 2 for plate thickness >6 to 14 mm.

A gap of more than 0.1 mm appears between the plates if the retaining force is exceeded.
Wskazówki obsługowe
Check that the rotary knob is in the ”OFF” position.
Set the lift and turn latch over the clamping pin and turn the rotary knob to the ”ON” position.
When fully clamped, a click sound is heard.
Wskazówka dotycząca planu
1) plate
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili