{"product":{"productId":"agid.26531","price":68.56,"name":"Cam-action indexing plungers, stainless steel, Form A, without grip cap or nut"},"currency":"PLN"}
Opis
Opis produktu
Cam-action indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. Turning the grip through 180° retracts the indexing pin, enabling a change in the indexed position. The notch ensures that the grip remains in this position and the indexing pin remains retracted.
Materiał
Grip 1.4308.
Threaded sleeve and indexing pin 1.4305.
Spring 1.4310.
Wersja
Threaded sleeve and grip bright.
Indexing pin ground and left bright.
Spring bright.
Indexing pin ground and left bright.
Spring bright.
Zalety
Turning the grip through 180° retracts the pin.
Mounted via the external thread.
Mounted via the external thread.
Na zapytanie
Special versions.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.