PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel grade 5.8.
Wersja
Black oxidised.
Pin hardened and ground.
Wskazówka
Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° retracts the pin and a notch ensures that the handle remains in this position.
Wskazówka dotycząca planu
Form A: grip uncoated without nut
Form C: grip powder-coated without nut
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili