{"product":{"productId":"agid.2610","price":55.51,"name":"Indexing plungers with grip, Form B and D"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Steel grade 5.8.
Wersja
Black oxidised.
Pin hardened and ground.
Pin hardened and ground.
Wskazówka
Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° retracts the pin and a notch ensures that the handle remains in this position.
Wskazówka dotycząca planu
Form B: grip uncoated with nut
Form D: grip powder-coated with nut
Form D: grip powder-coated with nut
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.