PL
Wybierz język

Opis

Materiał
High performance ceramic Z101.
Wersja
Ground
Wskazówka
Tapped dowel pins are chiefly used in blind holes. The milled flat prevents air compression in blind holes.
The thread is for connecting the extractor 03328.

The dimensions of the dowel pin comply with DIN EN ISO 8735.
Zalety
Ideal for fixture construction
Dimensionally stable even at high temperatures
Electrically insulating
Wskazówka dotycząca planu
1) ground flat
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili