PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Stainless steel 1.4548.

Wersja
Hardened to min. 40 HRC, bright.
Wskazówka
By a centre distance tolerance of ±0.005 mm and two grade I centring bushes a repeat accuracy of ±0.013 mm is possible.
By a centre distance tolerance of ±0.03 mm and one grade I and one grade II centring bush a repeat accuracy of 0.04 mm is possible.
The centring bushes are pressed into the receiver holes of the tooling plates using a light pressure.
For further details see “General information”.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili