{"product":{"productId":"agid.24785","price":424.74,"name":"Locating adapters, cylindrical, stainless steel, pneumatic"},"currency":"PLN"}
Materiał
Body, stainless steel.
Seal, NBR.
Seal, NBR.
Wersja
Stainless steel bright.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Clamped using compressed air.
Released via integrate spring.
Released via integrate spring.
Materiał
Body, stainless steel.
Seal, NBR.
Seal, NBR.
Wersja
Stainless steel bright.
Wskazówka
Installed dimensions for plate thickness 6 mm.
The stated clamping and retaining forces are related to an operating pressure of 0.5 Mpa.
When using several positioning units, the distance tolerance of ±0.1 mm should not be exceeded.
Repeat accuracy ±0.2 mm.
The stated clamping and retaining forces are related to an operating pressure of 0.5 Mpa.
When using several positioning units, the distance tolerance of ±0.1 mm should not be exceeded.
Repeat accuracy ±0.2 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) Air valve (one-sided)
2) Pneumatic connection
3) Clamping pin
4) Locating adapter
2) Pneumatic connection
3) Clamping pin
4) Locating adapter
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.