PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stainless steel
Wersja
Hardened.
Wskazówka
Mounting dimensions Form A:
Mounting with nut, max. plate thickness 10 mm.
Mounting dimensions Form B:
Screwed in, for plate thicknesses over 10 mm or in a blind hole.
Colour may differ from the image due to the hardening process.
Na zapytanie
Suitable nuts and assembly tool.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili