{"product":{"productId":"agid.22226","price":575.22,"name":"Locating cylinder, stainless steel Ball Lock"},"currency":"PLN"}
Materiał
Locating cylinder and ball stainless steel 1.4542.
Wersja
Locating cylinder and ball hardened to min. 40 HRC, bright.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Locating cylinder and ball stainless steel 1.4542.
Wersja
Locating cylinder and ball hardened to min. 40 HRC, bright.
Wskazówka
By tightening the thrust screw (D2) the centre ball is pressed downwards and in turn forces the three locking balls outwards, where they locked in the receiver bush.
With this easy to use system machine set-up times are up to twelve times shorter than when conventional methods are used.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.