PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Locating cylinder QT steel
Balls roller bearing steel.

Star grip thermoplastic.
Screw, steel.
Wersja
Locating cylinder tempered, black oxidised
Balls hardened, bright


Star grip black with red cap.
Screw trivalent blue passivated.
Wskazówka
When the star grip is tightened, the center ball is pushed down, forcing the three securing balls outwards, where they clamp in the locating bush.
Machine set-up times are up to twelve times shorter using this easy-to-operate system than with conventional methods.
Montaż
1. Unscrew the threaded pin from the locating cylinder.
2. Screw the star grip on.
Zalety
Tool-free clamping
Zakres dostawy
03153 locating cylinder Ball Lock.
06220 star grip similar to DIN 6336.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili