PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Carbon steel.
Wersja
nickel-plated.
Wskazówka
The 3 clamping balls are released by applying compressed air.
The 3 clamping balls move inward and the fixture can be quickly changed. When the air pressure is removed, the 3 clamping balls move outwards and the fixture is clamped.
This easy-to-use system significantly reduces changeover times.

The repeat accuracy is ± 0.01 mm.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili