PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Carbon steel.
Wersja
Tempered and black oxidised.
Locating diameter and guide faces ground.
Wskazówka
These expanding locating pins enable e.g. tooling plates to be positioned in the T-slots of machine tables (see illustration).
The plates to be positioned must have two holes matching the expanding pin diameter.
The expansion screw has a broached through hexagonal hole allowing the pin to be tightened or loosened from two sides.
Wskazówka dotycząca planu
1) tooling plate
2) clamp straps
3) machine table
4) expanding locating pin
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili