{"product":{"productId":"agid.30793","price":9.97,"name":"Protective plugs aluminium, Form B, with hex socket, with O-ring"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Aluminium.
Wersja
Bright.
Wskazówka
Use these plugs to seal grid holes and protect them from swarf and dirt.
Leave the protection plugs in holes not in use! Aluminium plugs are used when aggressive coolants are used or when cutting dry.
Leave the protection plugs in holes not in use! Aluminium plugs are used when aggressive coolants are used or when cutting dry.
Zalety
The sealing washers (Form B and C) prevent coolant getting into the grid holes.
Wskazówka dotycząca planu
Form A: with hex socket, without O-ring
Form B: with hex socket, with O-ring
Form C: with slot, with O-ring
Form B: with hex socket, with O-ring
Form C: with slot, with O-ring
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.